ZHDA188 June   2026 AM2431 , AM2432 , AM2434

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1功能安全基础
    1. 1.1 什么是功能安全
    2. 1.2 从故障到伤害的因果链
    3. 1.3 功能安全解决的核心问题
  5. 2安全标准和等级分类
    1. 2.1 主要安全标准体系
    2. 2.2 工业通信中的功能安全 (FSoE)
    3. 2.3 安全等级指标系统
      1. 2.3.1 IEC 61508 – 安全完整性等级 (SIL)
      2. 2.3.2 ISO 13849-1 - 性能级别 (PL) 和类别 (CAT)
  6. 3系统安全目标分解
    1. 3.1 HARA 流程和安全目标定义
    2. 3.2 安全目标分解和 ASIL-SIL 分配
    3. 3.3 系统级分解的具体应用
    4. 3.4 角色与职责划分
  7. 4TI 芯片安全架构
    1. 4.1 MCU 级安全架构
    2. 4.2 TI MCU/MPU 中的集成安全机制/技术
      1. 4.2.1 免干扰 (FFI) 设计
      2. 4.2.2 存储器保护和 ECC 技术
      3. 4.2.3 其他集成安全机制
  8. 5功能安全 PLC 架构设计
    1. 5.1 功能安全 PLC 的必要性和应用场景
    2. 5.2 功能安全 PLC 架构设计
    3. 5.3 设计实现案例
    4. 5.4 TI 功能安全设计资源
  9. 6总结
  10. 7参考资料

ISO 13849-1 - 性能级别 (PL) 和类别 (CAT)

ISO 13849-1 使用不同的分级方法,强调架构的抗故障能力。

图 5 性能级别范围 a(最低)至 e(最高)

ISO13849
DC 类别
1 2 3 4
无
低 c c d
中 d e
高 e

ISO13849 类别指定抗故障能力,类似于 HFT(硬件故障容错)。

  • Cat1:单通道 + 经过充分验证的元件
  • Cat2:单通道 + 测试设备
  • Cat3:双通道 + 诊断,无故障累积
  • Cat4:双通道 + 诊断,故障累积,对诊断的要求更高

性能级别范围 a(最低)至 e(最高)。主要映射:

  • PL e ≈ SIL 3:要求 HFT=1 且具有高诊断覆盖率
  • PL d ≈ SIL 2:要求 HFT=1 且具有中等诊断覆盖率