ZHDA169 June   2026 TCA9617B

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2失效分析
    1. 2.1 原始 ICT 设置
    2. 2.2 纠正措施
    3. 2.3 验证结果
    4. 2.4 推荐
  6. 3总结
  7. 4参考资料

原始 ICT 设置

最初的 MAIN ICT 计划执行以下工作:

  1. A 侧至 B 侧测试
    1. 驱动模式开启(SDAA 和 SCLA,测量 SDAB 和 SCLB 上的输出)
    2. 00 / 01 / 10 / 11,SDAA = 0,SCLA = 0,下一个 SDAA = 0,SCLA = 1 ...
  2. B 侧至 A 侧测试
    1. 驱动模式开启(SDAB 和 SCLB,测量 SDAA 和 SCLA 上的输出)
    2. 00 / 01 / 10 / 11,SDAB = 0,SCLA = 0,下一个 SDAB = 0,SCLB = 1 ...
  3. 在这两个测试中,测量正确的输出模式 (00 / 01 / 10 /11)

然后,测试仪通过读回器件另一侧的相应图案来验证功能。在测试期间,ICT 系统主动驱动逻辑高电平和逻辑低电平状态,具有强大的边沿速率转换。

在硬件设置中,通道 SDAA、SCLA、SDAB 和 SCLB 上未连接串联电阻器。