ZHDA169 June 2026 TCA9617B
实施更新的 ICT 设置后,波形完整性显著提高。最坏情况下的过冲从 8.62V 减少到 3.54V,而最坏情况下的下冲从 –4.28V 改善到– 0.35V。所有测量电压现均处于器件的数据表绝对最大规格范围内。不再存在基座争用。
示波器测量还证实,振铃幅度和瞬态尖峰能量大幅降低。在实施新的 ICT 方法并增加串联电阻后,生产测试期间未观察到额外的 I/O 损坏或卡在低电平状态。
| 参数 | 测量值(ICT 更改之前) | 测量值(ICT 变化后) | 数据表限制 |
|---|---|---|---|
| 过冲 | 8.62V | 3.54V | 6.5V |
| 下冲 | -4.28V | -0.35V | -0.5V |