ZHDA169 June   2026 TCA9617B

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2失效分析
    1. 2.1 原始 ICT 设置
    2. 2.2 纠正措施
    3. 2.3 验证结果
    4. 2.4 推荐
  6. 3总结
  7. 4参考资料

失效分析

示波器测量捕获了 ICT 运行期间的显著过冲及下冲事件。最坏情况下的过冲测得值为 8.62V,而最坏情况下的下冲测得值为– 4.28V。对于 VIO – I2C 总线电压范围,这些值分别超出了数据表中的 6.5V 和 –0.5V 绝对最大额定值。因此,瞬态尖峰将器件引脚置于电气过载条件下。有关过冲行为,请参阅本文档的图 2-2 注释 (1)。有关下冲行为,请参阅本文档的图 2-3。

除了超过绝对最大 VIO 规格外,在 B 侧的低电平到高电平边沿转换期间,ICT 驱动器和 TCA9617 B 侧基座之间还存在信号争用。可以在 TCA9617 数据表图 6-4、图 7-1 或图 8-2 点 2 中看到基座行为,并在应用程序信息中进行了说明。

 TCA9617B 数据表第 8.1 节应用信息 - 基座行为说明图 2-1 TCA9617B 数据表第 8.1 节应用信息 - 基座行为说明

TCA9617 从 B 侧驱动到 A 侧时,该器件需要开漏驱动器配置。当 B 侧的开漏驱动器释放总线时,B 侧的上拉电阻器会上拉至 VCCB。在此期间,缓冲器将达到电压电平(典型值约为 VOLB = 0.53V)。B 侧将保持在该 VOLB 直至 A 侧超过 VCCA 的 30%。一旦发生这种情况,B 侧不再保持在 VOLB,并允许通过上拉电阻器完全上升到 VCCB。如果在 B 侧从低电平到高电平的这个边沿转换期间使用推挽驱动器,则基座电压 (VOLB) 和推挽驱动器之间会存在争用,从而导致缓冲器中灌入大量电流 — 请参阅本文档的图 2-2。

表 2-1 最坏情况测量
参数 测量值 数据表限制
过冲 8.62V 6.5V
下冲 -4.28V -0.5V
 ICT 的过冲尖峰测试图 2-2 ICT 的过冲尖峰测试
 ICT 的下冲尖峰测试图 2-3 ICT 的下冲尖峰测试