ZHDA169 June 2026 TCA9617B
为了降低 ICT 运行期间的电应力,采取了两项主要的纠正措施。第一次修改更改了驱动器模式
原始模式:
00 / 01 / 10 / 11
替换为:
00 / 0X / X0 / XX,
其中“X”表示“无关”状态。在这种更新的方法中,测试仪(开漏驱动器)不再主动驱动逻辑高电平条件。相反,允许输出通过现有的上拉电阻器上升至高电平。这显著降低了边沿速率主动性,从而在低电平到高电平转换期间更大限度地减少了过冲生成。使用开漏还可以解决与 B 侧 TCA9617 基座电压的任何争用。
除了软件更改外,还通过在 ICT 测试平台上向 SCLA、SDAA、SCLB 和 SDAB 添加 200Ω 串联电阻器来进行硬件更改。这些电阻器降低了边沿速率、反射阻尼并且抑制了由长 ICT 互连结构产生的 LC 谐振。电阻器还可限制进出缓冲器的电流。