ZHDA125 June   2022 BQ25180

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2特性
  6. 3测试结果
  7. 4热结果
  8. 5电路板设计文件
    1. 5.1 BQ25180 原理图
    2. 5.2 BQ25180 物料清单
    3. 5.3 BQ25180 PCB 层
    4. 5.4 BQ25181 原理图
    5. 5.5 BQ25181 物料清单
    6. 5.6 BQ25181 PCB 层
  9. 6参考资料

BQ25181 原理图

图 5-10 展示了 BQ25181 的设计原理图。黑色方框内突出显示的元件是运行所必需的,并包含在充电器 12mm2 的解决方案尺寸内。这些元件在物理电路板上也用白色丝网印刷框标出。

黑色方框外部的元件并非运行所必需,包含它们是为了方便最终用户与电路板进行交互。BQ25181 器件的每个引脚都包含一个用于监测目的的测试点。此外,还提供了用于与 TI Chargers GUI 软件进行 I2C 通信的 USB2ANY 连接器,以及在 TS/MR 引脚上的一个 10.2kΩ 电阻器,该电阻器通过模拟充电器的正常工作来禁用温度监测,以便进行评估。

用于 SDA 和 SCL 引脚(R5 和 R6)的 10kΩ 上拉电阻的焊盘,以及用于 INT 引脚 (R3) 和 PG/GPO (R9) 引脚的上拉电阻焊盘,都已组装在此电路板上。用于 /CE 引脚的上拉电阻 (R8) 在电路板上未组装。


BQ25180. BQ25181 BQ25181 原理图

图 5-10 BQ25181 原理图