ZHDA125 June 2022 BQ25180
图 5-1 展示了 BQ25180 的设计原理图。黑色方框内突出显示的元件是运行所必需的,并包含在充电器 7mm2 的解决方案尺寸内。这些元件在物理电路板上也用白色丝网印刷框标出。
黑色方框外部的元件并非运行所必需,包含它们是为了方便最终用户与电路板进行交互。BQ25180 器件的每个引脚都包含一个用于监测目的的测试点。此外,还提供了用于与 TI Chargers GUI 软件进行 I2C 通信的 USB2ANY 连接器,以及在 TS/MR 引脚上的一个 10.2kΩ 电阻器,该电阻器通过模拟充电器的正常工作来禁用温度监测,以便进行评估。
用于 SDA 和 SCL 引脚(R1 和 R2)的 10kΩ 上拉电阻的焊盘,以及用于 INT 引脚 (R3) 的上拉电阻焊盘,都已组装在此电路板上。