ZHDA125 June 2022 BQ25180
本应用手册展示了采用紧凑型小尺寸电池充电器应用设计的 BQ2518x 系列线性充电器。BQ25180 和 BQ25181 是具有电源路径的 I2C 控制型单节电池 1A 线性电池充电器,专注于小解决方案尺寸和低静态电流。BQ2518x 器件非常适合可穿戴设备、医疗、游戏配件、追踪器和楼宇自动化应用。采用晶圆级芯片级 (WCSP) 和四方扁平无引脚 (QFN) 封装。BQ25180(8 引脚 WCSP)设计的总解决方案尺寸面积为 7mm2,BQ25181(10 引脚 QFN)的总解决方案尺寸面积为 12mm2。该解决方案尺寸包含了运行所需的所有关键元件。
为便于功能评估,电路板上通过测试点提供了 BQ2518x 所有引脚的访问接口,同时还包含 USB2ANY 连接器,用于通过 TI Chargers GUI 软件与器件进行通信。BQ25180 和 BQ25181 设计的总尺寸均为 38mm ✕ 38mm 的 2 层电路板。