ZHDA124 April   2026 TPS61170

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2提议的应用原理图
  6. 3仿真结果
  7. 4实验结果
  8. 5总结
  9. 6参考资料

仿真结果

图 2-1 显示了初始启动期间的仿真结果。当输入电压为 12V 且 TPS61170 的 CTRL 引脚从低电平转换为高电平时,结果表明 9V 和 –9V 两路输出均得到正常调节并正常稳定。

 9V 和 –9V 的初始启动图 3-1 9V 和 –9V 的初始启动

图 3-2 展示了稳态工作下的主要电流和电压波形。9V 和–9V 输出均得到正确调节,VSW、VA 和 VB 的电压波形在 1.2MHz 的开关频率下也正常工作。此外,观察到 L1 的电感器电流工作在 CCM 模式下。

 稳态工作下的主要波形图 3-2 稳态工作下的主要波形