ZHDA124 April   2026 TPS61170

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2提议的应用原理图
  6. 3仿真结果
  7. 4实验结果
  8. 5总结
  9. 6参考资料

简介

TPS61170 是一款具有集成式 1.2A、40V 功率 MOSFET 的单片高压开关稳压器。该器件主要配置在升压或 SEPIC 拓扑中,具有 1.2MHz 固定开关频率,外部环路补偿元件为优化性能提供了应用灵活性。

升压拓扑广泛用于输入电压低于输出电压的场景,而 SEPIC 拓扑则提供宽工作电压范围,输入电压可以高于或低于输出电压。然而,这些方法并不总能满足系统设计中各种不同的输入和输出要求。

例如,如果需要从 12V 输入产生 9V 输出,使用简单的降压转换器即可实现高效设计,无需采用 SEPIC 拓扑。但是,当输出电压固定在 9V,而输入电压在 3V 至 18V 的宽范围内变化,并且需要同时产生 +9V 和 -9V 双路输出时,满足这些系统要求可能需要更复杂的电路和额外的控制电路。

本应用手册介绍了一种高效且具有成本优势的设计方案,使用单个 TPS61170 器件在 3V 至 18V 的宽输入电压范围内实现两路输出电压。图 1-1 展示了该应用的简要概念。

 建议的概念图 1-1 建议的概念