ZHDA124 April 2026 TPS61170
本报告介绍了一个使用 TPS61170 实现正负双路输出电压的实用应用示例。该设计通过一个 TPS61170 并联两种不同的拓扑结构来实现。采用反相降压/升压拓扑和 SEPIC 拓扑,在 3V 至 18V 的输入电压范围内获得 ±9V 的输出电压。该方法的核心概念在宽输入电压范围内,使用反相降压升压拓扑产生 -9V 输出,使用 SEPIC 拓扑产生 +9V 输出。该方法也是 TI PMICLOADBOARDEVM (SLUUC92) 输入电源电压的优异设计。本应用报告表明,所提议的应用方法性能良好,并通过仿真和实验验证得到了证实。