ZHDA111 April   2026 TPLD1202 , TPLD1202-Q1 , TPLD2001 , TPLD2001-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2编程流程图
  6. 3硬件要求和可选 I2C/SPI 接口
  7. 4临时配置流程
  8. 5永久编程流程
  9. 6总结
  10. 7参考资料

简介

本文档针对具有一次性可编程 (OTP) 存储器且支持内联编程的 TI 可编程逻辑器件 (TPLD) 提供了编程流程。使用 TPLD 时,有三个编程选项:

  1. 可以直接向 TI 订购预编程的 TPLD,无需额外费用。有关更多信息、请参阅 TPLD 订购流程。
  2. 可按照本文档中概述的配置和永久编程流程,在工厂生产线末端(内联)对 TPLD 进行编程。
  3. 可以将 TPLD 置于始终配置模式下运行,在该模式下,器件启动时无配置(空白),并在启动后完成配置,且不锁定 OTP。此流程也在本文档中进行了说明。