ZHDA111 April 2026 TPLD1202 , TPLD1202-Q1 , TPLD2001 , TPLD2001-Q1
不同的 TPLD 器件具有不同的硬件要求。请查阅具体器件的数据手册,以确定其支持的串行通信模式、速度以及 I/O 和引脚编号关联,具体涉及以下方面:
当 TPLD2001 的接口选择引脚连接到 GND(逻辑低电平)或悬空时,TPLD2001 将配置 I2C 接口,目标地址的前四位由相应的硬件地址 IO 决定,接下来的三位默认为 001b、或 ADDR = [A6][A5][A4][A3][0][0][1](以下称为 ADDR)。
当 TPLD2001 的接口选择引脚连接到 VCC(逻辑高电平)时,TPLD2001 将以 SPI 接口启动。