ZHDA111 April   2026 TPLD1202 , TPLD1202-Q1 , TPLD2001 , TPLD2001-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2编程流程图
  6. 3硬件要求和可选 I2C/SPI 接口
  7. 4临时配置流程
  8. 5永久编程流程
  9. 6总结
  10. 7参考资料

总结

本文档提供了对具有内联编程功能的 TPLD 进行临时配置和永久编程的分步指南。内联编程功能让用户可以在工厂生产线上对器件进行编程。相比于订购预编程的 TPLD,内联编程提供了更大的编程灵活性和对 TPLD 内部配置的控制能力。这些器件可使用 I2C 或 SPI 接口进行配置,并且必须发送一系列帧或事务才能完成配置。

开始内联编程时,请查阅所编程具体器件的数据表,以确保遵循正确的编程流程。尽管本文档以 TPLD2001 和 TI 的 USB2ANY 为例,但本文档中定义的流程适用于任何支持内联编程的 TPLD 以及任何 I2C 或 SPI 控制器。

TPLD 让工程师能够将逻辑功能和电平转换器集成到同一器件中,从而简化 BOM 并减小设计尺寸。有关 TPLD 的更多信息,请访问具体器件的产品页面或在 TI E2E™ 支持论坛上向我们的工程师提问。