ZHDA106 April 2026 ADC168M102R-SEP
McBSP 包含通往外部器件的数据路径和控制路径。借助独立的发送和接收引脚,该端口支持全双工缓冲数据通信,并可选择多种数据位宽:8、12、16、20、24、和 32 位。McBSP 还有四个引脚,专用于接收和发送的独立时钟与帧同步。更重要的是,它集成了一个可编程采样率发生器,用于在内部生成和控制时钟信号和帧同步信号。由于这些特性,McBSP 能够轻松地与不同类型的设备进行通信。