ZHDA106 April   2026 ADC168M102R-SEP

 

  1.   1
  2.   摘要
  3. 1简介
  4. 2硬件平台
  5. 3硬件接口
    1. 3.1 通过 McBSP 进行通信
      1. 3.1.1 使用 McBSP1
      2. 3.1.2 通道识别
    2. 3.2 通过 SPI 和 ePWM 进行通信
      1. 3.2.1 使用 SPI 和 ePWM
      2. 3.2.2 SPI 外设要求
  6. 4软件接口
    1. 4.1 McBSP 设置
    2. 4.2 SPI 和 ePWM 设置
    3. 4.3 软件流程
  7. 5总结
  8. 6参考资料

总结

本应用手册概述了 ADC168M102R-SEP 的多种连接方法。具体而言,本文档探讨了伪差分工作模式,并通过 McBSP 端口以及 SPI/PWM 外设组合两种方式,展示了该器件与 C2000 DSP 的接口兼容性。