ZHDA106 April 2026 ADC168M102R-SEP
ADC168M102R-SEP 是一款双路、16 位、1MSPS、耐辐射的 SAR ADC,具有八个输入通道,可配置为八个伪差分输入 (4x2) 或四个全差分输入 (2x2)。8 个输入通道分为两对,每对后接两个独立的采样保持电路,用于实现同步信号采集。根据 MODE 引脚 M0/M1 配置,此器件可配置为手动或自动排序通道选择的任意组合,并支持双路或单路串行数据输出,如表 1-1 所示。
| M0 | M1 | 通道选择 | 使用的输出引脚 |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 手动(通过 SDI) | SDOA 和 SDOB |
| 0 | 1 | 手动(通过 SDI) | 仅限 SDOA |
| 1 | 0 | 自动 | SDOA 和 SDOB |
| 1 | 1 | 自动 | 仅限 SDOA |
通道信息位(一位通道指示位,后跟一位 ADC 指示位,位于转换结果的最高有效位之前)仅在全差分工作模式下可用。出于通道识别的考虑,当 ADC168M102R-SEP 处于伪差分工作模式时,应使用手动通道选择模式。此外,为了与大多数处理器兼容,本应用手册选择了单串行数据输出模式,因此以下各节主要讨论模式 II。