ZHDA105
April 2026
AM62L
1
摘要
商标
1
传统 OTA 流程和分析
1.1
典型的 OTA 故障场景
1.2
传统 OTA 过程的局限性
2
TI 处理器 OTA 系统的创新设计
2.1
双插槽设计增强了稳健性
2.2
状态标志系统
2.3
回滚机制
2.4
关键区域保护
3
改进的 OTA 过程
4
总结
5
参考资料
2.1
双插槽设计增强了稳健性
TI 处理器支持双插槽设计:
插槽 A 存储原始应用程序,设置为只读以提高稳健性。
插槽 B 用于 OTA 请求并存储新应用程序。
该设计可确保即使新应用程序损坏,系统仍然可以恢复到原始应用程序。