ZHDA100 March   2026 TPS25762-Q1 , TPS25763-Q1 , TPS25772-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2PD 控制器主机接口说明
    1. 2.1 TPS257xx-Q1 I2C 目标地址
    2. 2.2 主机接口协议
  6. 3‌TPS257xx-Q1 遥测寄存器
    1. 3.1 ‌STATUS 寄存器(地址 = 1Ah)
    2. 3.2 POWER PATH STATUS 寄存器(地址 = 26h)
    3. 3.3 THERMAL ENG PWR STATUS 寄存器(地址 = 96h)
    4. 3.4 DEVICE INFO 寄存器(地址 = 2Fh)
    5. 3.5 CUSTOM ID(版本控制)寄存器(地址 = 06h)
  7. 4总结
  8. 5参考资料

主机接口协议

主机接口允许 I2C 控制器和 PD 控制器之间进行复杂的交互。‌I2C 目标唯一地址用于接收或响应主机接口协议命令。图 2-1图 2-2 分别展示了写入和读取协议。寄存器写入期间使用的字节数可能比实际写入的字节数长。换而言之,控制器可以发出停止位而不写入 N 个字节。同样地,在寄存器读取期间,控制器可以在读取所有 N 个字节之前发出停止位。

当写入定义的 N 个字节长的寄存器时,如果 I2C 事务仅包含 n 个字节,则寄存器的最终 (N - n) 个字节保持不变。

当读取定义的 N 个字节长的寄存器时,I2C 控制器可以在前 n 个字节之后终止 I2C 读取事务。

 I2C 主机接口写入寄存器协议图 2-1 I2C 主机接口写入寄存器协议
 I2C 主机接口读取寄存器协议图 2-2 I2C 主机接口读取寄存器协议