ZHDA100
March 2026
TPS25762-Q1
,
TPS25763-Q1
,
TPS25772-Q1
1
摘要
商标
1
简介
2
PD 控制器主机接口说明
2.1
TPS257xx-Q1 I2C 目标地址
2.2
主机接口协议
3
TPS257xx-Q1 遥测寄存器
3.1
STATUS 寄存器(地址 = 1Ah)
3.2
POWER PATH STATUS 寄存器(地址 = 26h)
3.3
THERMAL ENG PWR STATUS 寄存器(地址 = 96h)
3.4
DEVICE INFO 寄存器(地址 = 2Fh)
3.5
CUSTOM ID(版本控制)寄存器(地址 = 06h)
4
总结
5
参考资料
Application Note
TPS257xx-Q1 系统遥测
下载最新的英语版本