ZHDA100 March   2026 TPS25762-Q1 , TPS25763-Q1 , TPS25772-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2PD 控制器主机接口说明
    1. 2.1 TPS257xx-Q1 I2C 目标地址
    2. 2.2 主机接口协议
  6. 3‌TPS257xx-Q1 遥测寄存器
    1. 3.1 ‌STATUS 寄存器(地址 = 1Ah)
    2. 3.2 POWER PATH STATUS 寄存器(地址 = 26h)
    3. 3.3 THERMAL ENG PWR STATUS 寄存器(地址 = 96h)
    4. 3.4 DEVICE INFO 寄存器(地址 = 2Fh)
    5. 3.5 CUSTOM ID(版本控制)寄存器(地址 = 06h)
  7. 4总结
  8. 5参考资料

总结

通过将系统遥测与 PD 策略管理和电源路径控制组合到单一器件中,TPS257xx-Q1 降低了设计复杂性,同时提升了系统可靠性、诊断功能和对 USB 标准的合规性。‌正确使用本文档中所述的遥测寄存器,可帮助设计人员增强安全性,优化性能和简化系统级验证。