ZHDA100 March   2026 TPS25762-Q1 , TPS25763-Q1 , TPS25772-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2PD 控制器主机接口说明
    1. 2.1 TPS257xx-Q1 I2C 目标地址
    2. 2.2 主机接口协议
  6. 3‌TPS257xx-Q1 遥测寄存器
    1. 3.1 ‌STATUS 寄存器(地址 = 1Ah)
    2. 3.2 POWER PATH STATUS 寄存器(地址 = 26h)
    3. 3.3 THERMAL ENG PWR STATUS 寄存器(地址 = 96h)
    4. 3.4 DEVICE INFO 寄存器(地址 = 2Fh)
    5. 3.5 CUSTOM ID(版本控制)寄存器(地址 = 06h)
  7. 4总结
  8. 5参考资料

‌STATUS 寄存器(地址 = 1Ah)

该只读 (RO) 寄存器返回端口状态参数。当主机从端口 A 目标地址(0x22 或 0x23)读取时,该寄存器返回与端口 A 关联的状态。当主机从端口 B 目标地址(0x26 或 0x27)读取时,该寄存器返回与端口 B 关联的状态。

表 3-1 STATUS 寄存器位字段说明
名称 说明
字节 6-12:遥测
55:48 Vntc 电压 ‌VNTC 电压 ADC 读数 (14mV/LSB)
47:40 Vbus 电流 VBUS 电流 ADC 读数 (23mA/LSB)
39:32 Vbus 电压 VBUS 电压 ADC 读数 (98mV/LSB)
31:24 Vin 电压 VIN 电压 ADC 读数 (80mV/LSB)
23:16 DCDC1CurrCode DCDC1 电流代码读数 (25mA/LSB)。仅在端口 A 读取时有效。
15:0 DCDC1VCode DCDC1 电压代码读数 (10mV/LSB)。低 12 位 + 4 个填充位。仅在端口 A 读取时有效。
字节 2-5:保留
31:0 保留 保留
字节 1:端口状态
7 保留 保留
6 数据角色 PD 控制器数据角色。该位仅在建立连接后有效。
0b 上行端口 (UFP)
1b 下行端口 (DFP)
5 端口角色 PD 控制器 CCx 终端的当前状态。该位也指示连接后的 PD 控制器电源角色。
0b PD 控制器充当受电方角色。这意味着 CCx 下拉有效或端口被禁用/断开。
1b PD 控制器为供电方(CCx 上拉有效)。
4 插头方向 0b 顶面朝上(将 CC 插入 CC1)
1b 顶面朝下(将 CC 插入 CC2)
3:1 连接状态 已连接插头的详细信息。
000b 无连接。
001b 已禁用端口。
010b 保留
011b 保留
100b 无连接,检测到 Ra(有 Ra 但没有 Rd)。
101b 保留
110b 存在连接,未检测到 Ra。
111b 存在连接。检测到 Ra。
0 插头存在 插头状态。
0b 未连接插头。
1b 已连接插头。