ZHDA094 March   2026 AM62L

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
    1. 1.1 背景和挑战
    2. 1.2 设计要求
  5. 2AM62/AM62L-EVSE 开发平台概述
    1. 2.1 平台架构
    2. 2.2 平台的主要特性
  6. 3关键技术实现
    1. 3.1 IEC-61851 基础充电控制
    2. 3.2 ISO-15118 高级充电和 V2G
    3. 3.3 OCPP 云连接和管理
    4. 3.4 HMI 显示子系统
  7. 4可扩展系统架构和场景
    1. 4.1 单端口到多端口的扩展设计
    2. 4.2 模块化硬件设计
    3. 4.3 部署方案
  8. 5总结
  9. 6参考资料

平台的主要特性

表 2-1 平台的主要特性
特性 说明
充电标准 交流 1/2/3 级充电;直流快速充电;支持 V2G 双向充电
通信协议 ISO-15118、IEC-61851,HomePlug Green PHY
OCPP 支持 开放充电协议版本 1.6/2.0,支持云管理
显示输出 全高清 LVDS/DPI 接口,支持多屏扩展
无线连接 Wi-Fi 6、蓝牙、蜂窝调制解调器接口
功耗 AM62L 静态功耗 < 1.5W
成本效益 单端口设计价格 6 美元起