基于 AM62/AM62L 的 EVSE 开发平台采用分层架构设计。
处理器层(MPU 级别)
- AM62:四核 Cortex-A53 处理器,最高 1.4GHz 时钟频率
- AM62L:双核 Cortex-A53 处理器,最高 1.25GHz(低功耗型号)
- 集成安全加速引擎,支持关键加密验证
控制层(MCU 级别)
- 集成 M4(仅适用于 AM62,AM62L 未集成 MCU),或外部 M0+ 微控制器,或高端网络 MCU。
- 负责低延迟实时控制(CP 信令、PWM 调制、故障检测)
- 支持 100 微秒响应时间要求
连接层
- 双千兆位以太网端口,支持本地网络和云连接
- M.2 2230 扩展接口,用于 Wi-Fi 6、蓝牙和低于 1GHz 的通信模块
- LVDS/DPI 显示接口,支持全高清 HMI 显示的