ZHDA094 March   2026 AM62L

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
    1. 1.1 背景和挑战
    2. 1.2 设计要求
  5. 2AM62/AM62L-EVSE 开发平台概述
    1. 2.1 平台架构
    2. 2.2 平台的主要特性
  6. 3关键技术实现
    1. 3.1 IEC-61851 基础充电控制
    2. 3.2 ISO-15118 高级充电和 V2G
    3. 3.3 OCPP 云连接和管理
    4. 3.4 HMI 显示子系统
  7. 4可扩展系统架构和场景
    1. 4.1 单端口到多端口的扩展设计
    2. 4.2 模块化硬件设计
    3. 4.3 部署方案
  8. 5总结
  9. 6参考资料

背景和挑战

随着电动汽车在全球快速普及,建立全面的充电基础设施已成为一项关键挑战。EV 充电系统必须满足多种要求。

  • 硬件复杂性:高功率模拟设计、安全隔离电路、抗噪信号处理
  • 软件多样性:ISO-15118 通信协议、车辆专用软件栈、云连接和管理
  • 符合标准:IEC-61851 基础充电、ISO-15118 高级充电、OCPP(开放充电协议)版本 1.6/2.0
  • 互操作性挑战:不同车辆品牌之间的通信差异、多种连接器标准(CCS、NACS 等)