ZHDA085 March   2026 LMK6B

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2LMK6Bx BAW 振荡器
  6. 3TI 时钟缓冲器
    1. 3.1 LMKDB1x LP-HCSL 缓冲器系列
    2. 3.2 LMK1Dx LVDS 缓冲器系列
  7. 4使用 LMK6Bx 为 LMKDB1x 提供时钟
    1. 4.1 使用 LP-HCSL 振荡器为 LMKDB1x 缓冲器提供时钟
  8. 5使用 LMK6Bx 为 LMK1Dx 提供时钟
    1. 5.1 使用 LP-HCSL 振荡器为 LMK1Dx 缓冲器提供时钟
  9. 6总结
  10. 7参考资料

摘要

本应用手册展示了 TI 的 LMK6Bx BAW 振荡器如何为 LMKDB1x LP-HCSL 和 LMK1Dx LVDS 时钟缓冲器提供超低抖动参考时钟。LMK6Bx 在 625MHz HS-LVDS 上提供 9.3fs 的 RMS 抖动,可为电信、网络和数据中心应用提供干净的多路时钟输出。本文档包括振荡器缓冲器组合的端接方案、性能数据和相位噪声分析,支持第 7 代 PCIe 和其他高速数字要求。