ZHDA085 March 2026 LMK6B
LMK6BIx(VOH = 850mV 的 LP-HCSL 输出类型)可替换为 LMKDB1x 提供时钟的任何 LP-HCSL 振荡器。图 4-4 展示了使用 LP-HCSL 振荡器为 LMKDB1x 提供时钟时所需的偏置。确保 LMKDB1x 的 50Ω 内部端接已关闭。如需了解任何其他振荡器替换指南,请参阅 LMK6Bx 数据表。
表 5-4 总结了由 LMK6BIx 提供时钟时 LMKDB1x 的 RMS 抖动(带有和不带有 4MHz HPF),而 图 4-5 和 图 4-6 则展示了各个相应的相位噪声图。
| 输出频率 (MHz) | LMK6BIx RMS 抖动 (fs) (1) | LMK6BIx + LMKDB1x RMS 抖动 (fs) (1) | LMK6BIx 4MHz HPF RMS 抖动 (fs) (1) | LMK6BIx + LMKDB1x 4MHz HPF RMS 抖动 (fs) (1) |
|---|---|---|---|---|
| 156.25 | 46.5 | 49.6 | 34.8 | 37.1 |
| 312.5 | 30.2 | 31.2 | 20.0 | 21.2 |
图 4-5 在 156.25MHz 和 3.3V 下,LMK6BIx 和 LMK6BIx + LMKDB1x 的相位噪声曲线
图 4-6 在 312.5MHz 和 3.3V 下,LMK6BIx 和 LMK6BIx + LMKDB1x 的相位噪声曲线