ZHDA085 March   2026 LMK6B

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2LMK6Bx BAW 振荡器
  6. 3TI 时钟缓冲器
    1. 3.1 LMKDB1x LP-HCSL 缓冲器系列
    2. 3.2 LMK1Dx LVDS 缓冲器系列
  7. 4使用 LMK6Bx 为 LMKDB1x 提供时钟
    1. 4.1 使用 LP-HCSL 振荡器为 LMKDB1x 缓冲器提供时钟
  8. 5使用 LMK6Bx 为 LMK1Dx 提供时钟
    1. 5.1 使用 LP-HCSL 振荡器为 LMK1Dx 缓冲器提供时钟
  9. 6总结
  10. 7参考资料

LMK6Bx BAW 振荡器

LMK6Bx BAW 振荡器是一个固定频率、出厂编程的超低抖动振荡器,具有 AC-LVPECL、LVDS、HS-LVDS、自定义摆幅(50MHz 至 2500MHz)和 LP-HCSL(50MHz 至 625MHz)差分输出类型选项,支持 2.5V 和 3.3V。对于 3.3V 电源,HS-LVDS 和自定义摆幅输出类型摆幅可以在 350mVppd 至 2Vppd 范围内以 50mVppd 阶跃进行编程;对于 2.5V 电源,自定义摆幅的阶跃最高可达 1.5Vppd,LVDS 的阶跃最高可达 1.6Vppd。LMK6Bx 具有两个功能引脚。引脚 1 具有输出使能 (OE) 或待机 (ST) 控制功能,引脚 2 提供可选输出频率选择 (FSEL),其中 OPN 中指定的频率可以进行 2 分频或 4 分频。图 2-1 展示了 LMK6Bx 的方框图。

 LMK6Bx 简化方框图图 2-1 LMK6Bx 简化方框图

表 2-1 总结了 LMK6Bx 针对不同输出类型和选定频率(包括 4MHz 高通滤波器 (HPF) 测量)实现的超低抖动和出色性能。

表 2-1 LMK6B 抖动规格
输出类型 输出频率 (MHz) 典型 RMS 抖动(fs、12kHz 至 20MHz)(1) 典型 4MHz HPF RMS 抖动(fs、12kHz 至 20MHz)(1)
AC-LVPECL (1) 156.25 45 31
312.5 28 19.7
625 18 9.6
1250 17 6.3
2500 16 3.4
LVDS 156.25 58 47.6
312.5 36 26.3
625 25 11.6
1250 22 7.8
2500 21 4.7
HS-LVDS(1.2Vppd 摆幅) 156.25 50 40.2
312.5 35 25.1
625 20 9.3
1250 19 6.9
2500 17 3.8
LP-HCSL (VOH = 850mV) 156.25 44 34.8
312.5 33 20.0
625 25 12.2
AC-LVPECL 驱动器使用自定义摆幅驱动器,AC-LVPECL 表示摆幅设置为 1.6Vppd。

有关 LMK6Bx 的更多信息,请参阅 LMK6Bx 数据表