ZHDA084 March 2026 TAS2781
图 2-1 显示了 TAS278X 在单声道配置下的典型应用方框图。可以使用可选的外部升压转换器和低通滤波器。TAS278X 可以提供外部 PWM 控制信号 (PWM_CTRL) 来调制升压电压,从而提高效率。
图 2-2 显示了立体声系统中的典型应用方框图。在双通道或更多通道的配置中,数字控制数据(I2C 或 SPI)和数字音频数据(I2S 或 TDM)通常是器件之间的共享连接。硬件关断引脚 SDz 和低电平有效中断引脚 IRQz 可以根据系统要求共享连接或分开连接。在 SNDW 器件(TAS2783A 或 TAS2785)中,可以根据带宽、SOC 供应商建议或 PCB 布局限制按需连接 SNDW 时钟和数据信号。当在非 SNDW 模式下工作时,建议在两个通道之间短接增益共享引脚 ICC。在四路扬声器设计中,例如立体声低音扬声器-高音扬声器配置,ICC 必须在左低音扬声器和右低音扬声器之间短接,然后在左高音扬声器和右高音扬声器之间短接。
使用外部 H 类升压转换器时,2 个器件的 PWM_CTRL 信号必须短接在一起,然后连接到低通滤波器 (LPF) 反馈电路。