ZHDA084 March 2026 TAS2781
引脚 17(IOVDD-SDW 或 NC_V1P8V)是引脚 6、8、9 的 IO 电源。使用 SPI、ICC 或 SNDW 模式时,请在此引脚附近放置一个电容器,并通过过孔将电容器的接地侧短接至第 2 层 GND 层。
引脚 20 IOVDD 是所有其他数字 IO 引脚的 IO 电源。在此引脚附近放置一个电容器,并通过过孔将电容器的接地侧短接至第 2 层 GND 层。
IOVDD 和 IOVDD-SDW 引所呈现的寄生电感不得超过 200pH。
图 2-6 IOVDD 和 IOVDD-SDW