ZHDA084 March 2026 TAS2781
引脚 28 (PVDDH) 是高压 D 类电源。PVDDH 去耦电容器和器件引脚之间的高寄生电感会导致 THD+N 性能下降或器件稳定性问题。低 ESL 0.1uF 电容器应尽可能靠近器件引脚放置。大容量 10uF 电容器应尽可能靠近低 ESL 电容器放置。使用宽多边形或走线为器件引脚提供 PVDDH。在布局中,PVDDH 去耦电容器的接地侧应在顶层返回到引脚 2 (PGND)。在系统中无法实现此操作时,应在顶层使用接地多边形,并通过多个过孔连接到第 2 层 GND 层。至关重要的是,到引脚 2 的接地返回路径要短且具有低电感。PVDDH 引脚所呈现的寄生电感不应超过 100 pH。
图 2-8 PVDDH