ZHDA084 March 2026 TAS2781
TAS278X 的工作模式根据 MODE 引脚的配置进行选择。
表 2-3 列出了 TAS2781 器件的工作模式。
| 放大器模式 | 控制接口 | 引脚 26 (MODE) |
|---|---|---|
| 智能放大器 | I2C | 连接到 GND |
| 智能放大器 | SPI | 470Ω 至 GND |
| 放大器模式 | 控制接口 | Pin26 (MODE) | Pin20 (IOVDD) | Pin17 (IOVDD_SDW) |
|---|---|---|---|---|
| SoundWire | SoundWire(可选 I2C) | 连接到 AVDD | 1.8 | 1.8 |
| SoundWire | 连接到 AVDD | 1.2 | 1.2 | |
| SoundWire(可选 I2C) | 连接到 AVDD | 1.8 | 1.2 | |
| I2S/TDM | I2C | 连接到 GND | 1.8 | 0 |
| I2C | 连接到 GND | 3.3 | 0 | |
| SPI | 470Ω 连接至 GND | 1.8 | 1.8 |
TAS278X 的地址根据 ADDR 引脚的配置进行选择。表 2-5列出了 TAS278x 中可用的地址。
| SDW 外设唯一 ID | I2C 地址 | ADDR 引脚 |
|---|---|---|
| 0x8 | 0x70 | 短接至 GND |
| 0x9 | 0x72 | 470Ω 至 GND |
| 0xA | 0x74 | 470Ω 至 AVDD |
| 0xB | 0x76 | 2.2kΩ 至 GND |
| 0xC | 0x78 | 2.2kΩ 至 AVDD |
| 0xD | 0x7A | 10kΩ 至 GND |
| 0xE | 0x7C | 10kΩ 至 AVDD |
| 0xF | 0x7E | 短接至 AVDD |