ZHDA069B March 2026 – July 2026 DS90UB960-Q1
在评估用于聚合的 CSI-2 输入带宽时,需要针对每一条视频行计算所需带宽,因为 CSI-2 是以数据包为单位进行封装的,并且在 CSI-2 通道在 LP 模式之间切换时会引入额外开销。因此,方程式 1 表示平均输入带宽,但不足以确定每路输入数据流在解串器 CSI-2 输出端所占用的带宽。
相反,在评估聚合应用场景时,应按如下方式计算输入带宽。
其中,