ZHDA069B March   2026  – July 2026 DS90UB960-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3. 1简介
  4. 2ADAS FPD-Link III 解串器概述
  5. 3MIPI CSI-2 概述
    1. 3.1 MIPI CSI-2 帧解析
    2. 3.2 MIPI CSI-2 开销简介
  6. 4CSI-2 输入带宽计算
  7. 5CSI-2 输出带宽计算
    1. 5.1 CSI-2 聚合概述
    2. 5.2 CSI-2 输出带宽计算
  8. 6总结
  9. 7参考资料
  10. 8修订历史记录

MIPI CSI-2 开销简介

在长数据包与短数据包之间,以及各长数据包之间,CSI-2 发送器需要切换至低功耗状态 (LPS)。发送器还需要从低功耗模式转换到高速信号模式。在 LPS 及其切换过程期间,发送器处于空闲状态,无法发送数据包,因此 CSI-2 的输出带宽会降低。

如 图 3-3 所示,CSI-2 高速数据传输的最小开销由 TLPX、THS-PREPARE、THS-ZERO、THS-SYNC、THS-TRAIL 和 THS-EXIT 组成。在非连续 CSI-2 时钟模式下,由于引入了更多协议开销,带宽会进一步降低;因为在时钟通道处于 LP 模式或从 LP 模式切换到 HS 模式期间,同样无法传输数据,如 图 3-4 所示。

 在时钟传输和低功耗模式之间切换时钟通道图 3-4 在时钟传输和低功耗模式之间切换时钟通道
 高速数据传输突发图 3-5 高速数据传输突发