ZHDA069B
March 2026 – July 2026
DS90UB960-Q1
1
摘要
1
简介
2
ADAS FPD-Link III 解串器概述
3
MIPI CSI-2 概述
3.1
MIPI CSI-2 帧解析
3.2
MIPI CSI-2 开销简介
4
CSI-2 输入带宽计算
5
CSI-2 输出带宽计算
5.1
CSI-2 聚合概述
5.2
CSI-2 输出带宽计算
6
总结
7
参考资料
8
修订历史记录
7
参考资料
德州仪器 (TI),
DS90UB960-Q1 具有两个 MIPI CSI-2 端口的四路 4.16Gbps FPD-Link III 解串器集线器
,数据表。
德州仪器 (TI),
DS90UB954-Q1 适用于 2MP/60fps 摄像头和雷达且具有 MIPI CSI-2 输出的双路 4.16Gbps FPD-Link III 解串器集线器
数据表
德州仪器 (TI),
CSI-2 聚合细分
,视频。