ZHDA069B March   2026  – July 2026 DS90UB960-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3. 1简介
  4. 2ADAS FPD-Link III 解串器概述
  5. 3MIPI CSI-2 概述
    1. 3.1 MIPI CSI-2 帧解析
    2. 3.2 MIPI CSI-2 开销简介
  6. 4CSI-2 输入带宽计算
  7. 5CSI-2 输出带宽计算
    1. 5.1 CSI-2 聚合概述
    2. 5.2 CSI-2 输出带宽计算
  8. 6总结
  9. 7参考资料
  10. 8修订历史记录

总结

在评估用于聚合的 CSI-2 输入带宽时,需要针对每一条视频行计算所需带宽,因为 CSI-2 是以数据包为单位进行封装的,并且在 CSI-2 通道在 LP 模式之间切换时会引入额外开销。从 CSI-2 输出带宽的角度来看,由于在低功耗状态以及低功耗与高速模式切换期间无法传输数据,因此实际输出带宽会低于标称数据速率。本应用手册详细介绍了 FPD-Link 解串器内部 CSI-2 聚合器的过程,以便在使用不同的 CSI-2 转发模式时计算准确的输入和输出带宽。