ZHDA066 March   2026 DS90UB948-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3. 1简介
  4. 2AV 静音模式
    1. 2.1 HDCP 中的 AV 静音模式
    2. 2.2 FPD-Link HDCP 器件系列 - UB 和 UH
  5. 3UB 器件可能错误地进入 AV 静音状态
  6. 4如何防止进入 AV 静音模式
    1. 4.1 在消隐间隔期间防止视频信号
    2. 4.2 固定 EQ 值
    3. 4.3 如何确定 EQ 值
  7. 5总结
  8. 6参考资料

简介

在支持 HDCP 的 DS90UH94x 器件中,AV 静音特性使用户能够阻止来自解串器的音频和视频信号传输。此功能不适用于非 HDCP DS90UB94x 器件;但是,在特定条件下,DS90UB94x 解串器可能会无意中进入 AV 静音模式。在消隐期间检测到定义的数据模式 0x666666 时,该器件会触发 AV 静音状态。分析证实,在极少数情况下,DS90UB94x 解串器可以接收与 AV 静音命令模式匹配的随机数据,从而导致意外激活 AV 静音模式。

为了防止 FPDLINK 错误地进入 AV 静音模式并导致黑屏,TI 从系统和芯片的角度应用了多种解决方案来限制 FPDLINK 错误地触发 AV 静音。本应用手册详细介绍了导致 FPDLINK 进入 AV 静音模式的原因和设计。

 HDCP 版权保护图 1-1 HDCP 版权保护