ZHDA066 March   2026 DS90UB948-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3. 1简介
  4. 2AV 静音模式
    1. 2.1 HDCP 中的 AV 静音模式
    2. 2.2 FPD-Link HDCP 器件系列 - UB 和 UH
  5. 3UB 器件可能错误地进入 AV 静音状态
  6. 4如何防止进入 AV 静音模式
    1. 4.1 在消隐间隔期间防止视频信号
    2. 4.2 固定 EQ 值
    3. 4.3 如何确定 EQ 值
  7. 5总结
  8. 6参考资料

摘要

FPDLINK III DS90UH94x 解串器实现了一种称为 AV 静音的模式,在消隐周期(当 DE=LOW 时)接收到值 0x666666 时,解串器就会进入该模式。当解串器进入 AV 静音模式时,器件会使输出视频信号和音频信号静音,从而导致黑屏。在极少数情况下,当系统中的 SoC 在消隐期间发送信号 (0x666666) 时或系统中的模块设计不当而导致大量噪声干扰时,DS90UB94x 解串器可能会无意中进入 AV 静音。

本应用手册分析了器件在系统级和芯片级无意中进入 AV 静音的原因,并提供了一种全面的设计来防止发生这种 AV 静音模式,从而防止系统因意外进入 AV 静音模式而出现黑屏。