ZHDA066 March 2026 DS90UB948-Q1
HDCP(高带宽数字内容保护)由英特尔公司作为一种数字复制保护形式开发。其目的是防止受版权保护的内容在从源设备传输到显示设备时被非法截获。HDCP 的核心是称为握手的过程。这是源和接收器之间快速、连续的对话。
这个过程非常敏感。如果握手中断(以错误的顺序打开设备或电缆松动),传输将会停止,导致屏幕空白。因此,所有器件进行简单的下电上电通常即可解决问题,因为这会强制对整个握手进行干净的重新协商。
AV 静音是一项暂时消隐视频和暂停音频的功能,它还负责管理 HDCP。在 HDCP 环境中,使用 AV 静音有助于在视频分辨率变化期间保持 HDCP 链路,并且这可以在保持身份验证处于活动状态的同时暂停加密。当源设备更改视频分辨率时,这可能会导致信号暂时丢失。使用 AV 静音可以暂停视频和音频,同时暂停 HDCP 加密,从而允许系统维护 HDCP 链路并且不间断地重新验证新分辨率。
图 2-1显示了 HDCP 的加密和解密过程,该过程通常在 DE=LOW 期间传输加密信息。
图 2-1 HDCP 加密和解密状态图 (EESS)