ZHDA066 March 2026 DS90UB948-Q1
在不稳定链路环境中,FPDLINK 解串器可能会经历反复的锁定丢失,并可能进入 EQ 值在给定系统正常范围之外运行的状态。在这种极端环境中,EQ 可能会放大噪声,使得解串器将此噪声解读为信号,即使在不支持 HDCP 的器件上也会进入 AV 静音模式。本文档提出的设计旨在通过阻止识别该信号并通过帮助稳定此类环境中的 EQ 范围来解决意外进入 AV 静音模式的问题。