ZHDA065 February   2026 ISOW6441

 

  1.   1
  2. 1简介 - 具有集成直流/直流转换器的数字隔离器
  3. 2CISPR 32 辐射发射标准概述
  4. 3了解辐射发射源
  5. 4使用 ISOW6441 实现更低辐射发射
  6. 5辐射发射测试指南
  7. 6辐射发射测试结果
  8. 7结语

结语

TI 最新一代集成直流/直流转换器的数字隔离器解决方案 ISOW6441 的转换器开关频率在 60MHz 范围内,以保持变压器的小型化。这种高频开关会导致集成转换器在 CISPR 32 频谱频带中出现辐射发射。较大的 PCB 和长连接电缆也会加剧集成式直流/直流转换器的隔离式电源解决方案的整体辐射。凭借获得专利的对称设计架构和扩频时钟,ISOW6441 优化了辐射发射性能。为了进一步改善排放,请遵循建议的去耦电容器和铁氧体磁珠的放置指南,以满足 CISPR32 B 类限制器,在输入/输出电压配置的满载能力下具有 >10dB 的裕度。上述建议可减少较大 PCB 和长电缆对辐射发射结果的影响,并使终端设备符合 CISPR 32 标准发射限制。