ZHDA065 February 2026 ISOW6441
CISPR 32 是面向多媒体设备 (MME) 的国际无线电干扰标准,规定了为无线电频谱提供足够保护级别的要求,以及维持测量再现性和结果重复性的规程。大多数工业终端设备认证机构都规定,终端设备符合 CISPR 32 标准是其通过相关终端设备标准认证所需满足的要求之一。因此,产品设计人员在设计产品时必须考虑这些 EMC 要求。
该标准定义了与两种终端用户环境相关联的两类设备。
CISPR32 指定了一个放置在消声室中的非导电转盘上的被测设备 (EUT),如图 2-1 所示。EUT 放置在距离接收天线 10 米和 3 米的位置,分别在 30MHz-1GHz 和 1GHz-6GHz 范围内。天线配置为水平极化和垂直极化,对于 30MHz 1GHz 扫描,高度在 1m 至 4m 之间调整,对于 1GHz 至 6GHz 扫描,高度在 1m 至 2m 之间调整。对于每个天线高度和极化方式,转盘上的 EUT 会从 0 度旋转到 360 度,以找到最大场强读数。记录了 30MHz-1GHz 范围和 1GHz-6GHz 范围内不同极化和高度之间的最差情况发射读数。