ZHDA043 January   2026 TMS320F28P659DK-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
    1. 1.1 同步整流器上的电压应力
    2. 1.2 缓冲器电路概述
      1. 1.2.1 RC 缓冲器
      2. 1.2.2 RCD 缓冲器
      3. 1.2.3 二极管钳位
      4. 1.2.4 有源钳位
  5. 2有源钳位电路
    1. 2.1 不同类型的 ACL 电路
      1. 2.1.1 ACL 的差异布置
      2. 2.1.2 PMOS 类型及 NMOS 类型
    2. 2.2 ACL 电路的硬件设计
      1. 2.2.1 钳位电容器
      2. 2.2.2 电源开关
      3. 2.2.3 栅极驱动器
    3. 2.3 ACL 电路的软件设计
      1. 2.3.1 导通延迟
      2. 2.3.2 导通持续时间
  6. 3总结
  7. 4参考资料

钳位电容器

选择有源钳位电容器时,需要仔细考虑涉及电压纹波、瞬态响应特性和整体效率的多种设计权衡。主要设计参数包括电容值 ( C c l a m p ) 及额定电压。设计人员必须相对于开关频率评估谐振频率,确保电容足够大,以便最大限度地降低电压纹波,同时保持足够小以实现快速瞬态响应。此外,应选择低等效串联电阻 (ESR) 电容器类型(如陶瓷电容器),以有效地处理谐振电流,而不会在开关转换期间产生过多的散热或电压过冲。

  1. 确定工作电压:

    使用 ACL 时,次级 SR FET 的 Vds 被钳位到

    方程式 7. V d s _ s r = K × V i n m a x × N s / N p

    其中 K 小于 1.5

    考虑到钳位电容器与 SR FET 并联,钳位电容器两端的电压相当于 SR FET 的漏源电压 (Vds)。需要注意的是,钳位电容器还会受到等于以下值的 DC 偏置电压:

    方程式 8. V d c _ b i a s = 2 × D × V i n m a x × N s / N p

    其中 D 是变压器初级绕组的有效占空比,

    方程式 9. 0 D < 0.5
  2. 选择共振频率 ( f r ):设置 f r 使其明显低于没有 ACL 时的谐振频率 f R (例如, f r 0.1 × f R 或更少)。
    方程式 10. f R = 1 2 × π × Ns Np 2 × L r × 2 × C oss
    方程式 11. f r = 1 2 × π × Ns Np 2 × L r × ( C clamp + 2 × C oss )
  3. 计算 C c l a m p

    以 PSFB 拓扑为例, C c l a m p = 1 / ( ( N s / N p ) 2 × L r × ( 2 π f r ) 2 ) 其中, L r 表示初级侧谐振电感器。对于没有分立谐振电感器的其他拓扑,Lr 等效于变压器次级绕组的漏电感。A 更大的 C c l a m p 会导致更低的谐振频率 f r ,这对应于降低电容器上的电压纹波。电容器电压纹波的减少降低了 SR FET 上的 Vds 应力;然而,这也降低了转换器的瞬态响应性能。

  4. 选中 I c l a m p

    假设设计的 K 为 1.1,电容器上的电压纹波为 0.1 × V i n × N s / N p 。Th则 I c l a m p 都可以从推导自:

    方程式 12. I c l a m p = C c l a m p × ( 0.1 × V i n × N s / N p ) × T d e l a y × f r

    基于 I c l a m p 和电容器的温升数据,您可以确定电容器的数量。请注意, I c l a m p 是钳位时间内的 rms 电流。要进一步详细了解 T d e l a y ,位于节 2.3.1

  5. 电容器类型选择:

使用低 ESR 陶瓷电容器(例如 X7R 或者 C0G 等)来实现高频 AC 性能。

表 2-1 钳位电容器的汇总检查清单
参数 选择标准
V c 必须安全地处理峰值电压,通常围绕 V i n + V o u t 2 V i n (取决于拓扑),加上裕度。
C c l a m p

更大 C c l a m p :减少漏极电压纹波(对于效率有利),但会减慢瞬态响应。

更小 C c l a m p :改善瞬态响应,但会增加纹波。

权衡:找到可接受纹波且瞬态足够快的临界点(例如,借助设计工具或者数据表建议)。

ESR对于管理电容器中耗散的能量至关重要,尤其是在快速开关期间。由于钳位电路处理谐振电流,因此最好使用低 ESR(陶瓷电容器很大)来更大限度地减少发热和电压尖峰。