ZHDA043 January   2026 TMS320F28P659DK-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
    1. 1.1 同步整流器上的电压应力
    2. 1.2 缓冲器电路概述
      1. 1.2.1 RC 缓冲器
      2. 1.2.2 RCD 缓冲器
      3. 1.2.3 二极管钳位
      4. 1.2.4 有源钳位
  5. 2有源钳位电路
    1. 2.1 不同类型的 ACL 电路
      1. 2.1.1 ACL 的差异布置
      2. 2.1.2 PMOS 类型及 NMOS 类型
    2. 2.2 ACL 电路的硬件设计
      1. 2.2.1 钳位电容器
      2. 2.2.2 电源开关
      3. 2.2.3 栅极驱动器
    3. 2.3 ACL 电路的软件设计
      1. 2.3.1 导通延迟
      2. 2.3.2 导通持续时间
  6. 3总结
  7. 4参考资料

栅极驱动器

通常,可以使用低侧栅极驱动器来驱动 PMOS 器件,如图 2-6 所示。电容器 C1 用于为 PMOS 生成负栅极电压,以 10nF 的初始值作为起点。二极管 D1 将最大正电压钳位到其正向压降 (VF);因此,施加到 PMOS 的有效负栅源电压为 (VDD - VF)。

请注意,如果 C1 的电容过大,PMOS 的栅极信号将表现出较慢的下降时间。在解决转换器软启动运行期间的漏源电压 (Vds) 过压问题时,必须特别注意这一现象。

 用于 PMOS 的低侧驱动器图 2-6 用于 PMOS 的低侧驱动器

当 ACL 电路中使用 NMOS 器件作为钳位 MOSFET 时,需要使用隔离式栅极驱动器,如图 2-7 所示。或者,可以使用与低侧驱动器相结合的数字隔离器,如图 2-8 所示。自举电路可以为隔离式元件供电。表 2-3 介绍了 TI 的一系列优先用于在 ACL 电路应用中实现的栅极驱动器集成电路。

 用于 NMOS 的隔离式驱动器图 2-7 用于 NMOS 的隔离式驱动器
 用于 NMOS 的数字隔离器及低侧驱动器图 2-8 用于 NMOS 的数字隔离器及低侧驱动器
表 2-3 ACL 中的 TI 元件
类型 器件型号 规格
低侧驱动器UCC27511A具有 4A 峰值拉电流和 8A 峰值灌电流的单通道、高速、低侧栅极驱动器
UCC27524A1具有负输入电压能力的双通道 5A 高速低侧栅极驱动器
隔离式驱动器UCC5350单通道隔离式栅极驱动器
UCC213314A/6A 3.0kVRMS 隔离式双通道栅极驱动器
数字隔离器ISO7710EMC 性能优异的高速、增强型单通道数字隔离器
ISO6420通用、基础型及增强型双通道数字隔离器