ZHDA043A January 2026 – April 2026 TMS320F28P659DK-Q1
RC 缓冲器代表了一种传统的钳位设计,由于其具有成本效益,该设计已得到广泛采用,如图 1-5 所示。RC 串联网络与同步整流器并联,其中电容器用作能量缓冲器,而电阻器功能用于限制瞬态电流幅度。Q6 关断后,当 Q6 上的电压应力超过电容器电压时,电容器会通过电阻器充电,从而将电压应力钳位到大约的电容器电压电平。相反,在 Q6 的导通转换期间,电容器通过电阻器向 Q6 放电,从而保持电荷平衡并建立稳定状态电容器电压。
RC 缓冲电路的主要限制是电容器通过同步整流器电源开关放电,导致电阻器内发生完全能量耗散。该机制会降低系统效率,并因电阻发热而带来显著的热管理挑战。图 1-6 展示了使用 10Ω 电阻器和 3nF 电容器实现 RC 缓冲器电路的仿真电压应力波形。仿真结果表明,峰值电压应力从 125.8V 降至 113.1V。比较效率分析表明,RC 缓冲器会额外引入 19W 的功率损耗,相当于整体系统效率降低 0.54%。
图 1-6 使用 RC 缓冲器电路时电压应力的仿真波形