ZHDA040 January 2026 MSPM0C1103 , MSPM0C1104
本应用手册介绍了如何使用 MSPM0C1103 8 引脚 MCU 实现低功耗笔记本电脑看门狗。其中还演示了如何将两个 SWD 引脚重新映射为 GPIO(或 SPI/计时器),以克服器件的有限引脚数。通过重新映射这些引脚,总共有六个可用引脚:三个专用于看门狗功能(WDT 信号输入、电源按钮输入和复位信号输出),还有三个可配置为 UART、I²C、SPI 或 GPIO。
与传统的看门狗(复位)IC 相比,这种基于 MCU 的方法使用户能够通过固件添加更高级的特性并利用各种通信接口,从而显著提高灵活性和功能优势。
该解决方案还在采集模式下使用计时器来实现看门狗功能,同时最大限度地提高 STANDBY0 模式下的低功耗运行。