ZHDA040A January   2026  – April 2026 MSPM0C1103 , MSPM0C1104

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2详细说明
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 典型应用原理图
    3. 2.3 流程图
      1. 2.3.1 流程图 - SWD 激活
      2. 2.3.2 流程图 - SWD 引脚重新映射到 GPIO
    4. 2.4 测试结果
  6. 3总结
  7. 4参考资料
  8. 5修订历史记录

总结

本文档提供了笔记本电脑看门狗(复位)IC 解决方案,可监控 EC(嵌入式控制器)的状态,并通过切换 DC-DC 元件的使能引脚来执行 EC 复位。

用户可以选择 SWD 激活(正常)模式或 SWD 重新映射(紧凑)模式。在 SWD 重新映射模式下,两个 SWD 引脚会重新映射为 GPIO、SPI 或计时器引脚,从而允许用户在一个 8 引脚 MCU 上利用多达六个功能引脚。这有助于尽可能地降低成本和减小 PCB 占用空间。

此外,还实现了回退机制来处理未检测到中断的情况,从而提高整体系统稳定性。