ZHDA040 January   2026 MSPM0C1103 , MSPM0C1104

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2详细说明
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 典型应用原理图
    3. 2.3 流程图
      1. 2.3.1 流程图 - SWD 激活
      2. 2.3.2 流程图 - SWD 引脚重新映射到 GPIO
    4. 2.4 测试结果
  6. 3总结
  7. 4参考资料

流程图 - SWD 激活

如果用户不需要复杂的功能,则无需将 SWD 引脚重新映射为 GPIO、SPI 或计时器引脚。

以下流程图展示了 SWD 激活时的运行情况。

该系统由四个部分组成:主函数、GPIO ISR、计时器(采集)ISR 和 WDT ISR。

按钮输入识别基于 GPIO 中断。为了进一步增强系统稳定性,还实施了回退机制。MSPM0C1103 的 WDT 模块经过修改,可像通用计时器一样工作,从而使系统能够每 7.81ms(轮询)检查一次引脚状态。

回退系统是可选的,因此用户可以在不需要时删除此功能。

 主函数(SWD 激活)流程图图 2-3 主函数(SWD 激活)流程图
 GPIO 中断 ISR 流程图图 2-4 GPIO 中断 ISR 流程图
 计时器中断 ISR 流程图图 2-5 计时器中断 ISR 流程图
 WDT 中断 ISR 流程图图 2-6 WDT 中断 ISR 流程图