ZHDA035 January   2026 MSPM0G3519

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1LIN 协议简介
    1. 1.1 中断域
    2. 1.2 SYNC 字节域
    3. 1.3 PID 域
    4. 1.4 数据
    5. 1.5 校验和
  5. 2初始波特率设置
  6. 3LIN 协议 MSPM0 UART/UNICOMM UART 的实现
    1. 3.1 LIN 发送
      1. 3.1.1 中断域
      2. 3.1.2 同步域
      3. 3.1.3 PID 域
      4. 3.1.4 数据域
      5. 3.1.5 校验和
    2. 3.2 LIN 接收
      1. 3.2.1 中断域检测
      2. 3.2.2 同步域验证
    3. 3.3 LIN 收发器
  7. 4自动波特率检测
    1. 4.1 使用 MSPM0 UART/UNICOMM UART 测量位宽的过程
    2. 4.2 计算正确的波特率
      1. 4.2.1 响应器节点处的晶体误差
  8. 5同步后波特率偏差
  9. 6参考资料

SYNC 字节域

同步域是一个具有固定十六进制值 0x55的字节,它使 LIN 总线上的设备能够将它们的时钟与主节点同步。值 0x55 表示一种由 1 和 0 交替的二进制模式,从而产生可预测的信号转换(边沿)。

具体工作原理如下:

  • LIN 命令器会传输这种交替模式。
  • 响应器节点会测量这些信号转换之间的时间,以确定主器件的精确位时序。
  • 然后,响应器节点使用此测量来调整其波特率,确保它们与响应器的波特率完全同步。

 同步域图 1-3 同步域