ZHDA035 January   2026 MSPM0G3519

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1LIN 协议简介
    1. 1.1 中断域
    2. 1.2 SYNC 字节域
    3. 1.3 PID 域
    4. 1.4 数据
    5. 1.5 校验和
  5. 2初始波特率设置
  6. 3LIN 协议 MSPM0 UART/UNICOMM UART 的实现
    1. 3.1 LIN 发送
      1. 3.1.1 中断域
      2. 3.1.2 同步域
      3. 3.1.3 PID 域
      4. 3.1.4 数据域
      5. 3.1.5 校验和
    2. 3.2 LIN 接收
      1. 3.2.1 中断域检测
      2. 3.2.2 同步域验证
    3. 3.3 LIN 收发器
  7. 4自动波特率检测
    1. 4.1 使用 MSPM0 UART/UNICOMM UART 测量位宽的过程
    2. 4.2 计算正确的波特率
      1. 4.2.1 响应器节点处的晶体误差
  8. 5同步后波特率偏差
  9. 6参考资料

摘要

本应用手册详细概述了 MSPM0 UART 及 UNICOMM UART 接收器 LIN 节点提供的自动波特率检测机制。所提供的信息和通过同步方法实现所需时钟频率容差的器件特别相关。在 MSPM0 UART 和 UNICOMM UART 模块中,自动波特率检测使用硬件和软件解决方案的组合来实现。

本文档首先概述了 LIN(本地互连网络)协议所规定的容差要求。然后,还介绍了如何设计 MSPM0 UART/UNICOMM UART 模块以满足这些容差限制,同时可靠地检测可变波特率。本应用手册细分了同步过程,即使在可能不准确时钟的系统中也能实现准确的数据接收。文中介绍了集成详细信息、实际实现方法和应用特定的注意事项,以帮助嵌入式系统设计人员在其项目中有效利用自动波特率检测功能。